0215050301

0215050301
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 16 mm X 5 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzel, 12100 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 16 mm
Steigung 5,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung ZG
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000315-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,220 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 12.100 N (2.720 lbf)
Last, statisch 15 kN (3.260 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?