0215050283

0215050283
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 50 mm X 20 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Kanal, 60000 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 85.00 mm (3.346 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)