0215050276

0215050276
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 40 mm X 40 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 35000 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 63.00 mm (2.480 in)
D8 1.50 mm (0.059 in)
L2 85.00 mm (3.346 in)
L3 7.50 mm (0.295 in)
L8 15.00 mm (0.591 in)
L9 27.50 mm (1.083 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 40 mm
Steigung 40,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000289-RL6000
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 0,900 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 35.000 N (7.868 lbf)
Last, statisch 102 kN (22.908 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?