0215050268

0215050268
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 20 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 13000 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 25 mm
Steigung 20,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0220321-RL6000
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 0,200 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 13.000 N (2.923 lbf)
Last, statisch 23 kN (5.238 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?