0215050258

0215050258
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 20 mm X 5 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Kanal, 10500 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 36.00 mm (1.417 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 20 mm
Steigung 5,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000317-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,200 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 10.500 N (2.360 lbf)
Last, statisch 17 kN (3.732 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?