0215050255

0215050255
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 20 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Kanal, 29700 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 53.00 mm (2.087 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 70.00 mm (2.756 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 20.00 mm (0.787 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 32 mm
Steigung 20,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000312-RL6000
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 0,800 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 29.700 N (6.677 lbf)
Last, statisch 60 kN (13.444 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?