0215050245

0215050245
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 10 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Kanal, 13200 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 40.00 mm (1.575 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 12.50 mm (0.492 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 25 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000273-RL6000
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 0,240 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 13.200 N (2.967 lbf)
Last, statisch 25 kN (5.688 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?