0215050120

0215050120
0215050120

Nur Kugelmutter, KGM Ausführung, 40 mm X 5 mm, RH, 0.041 Max. Axialspiel, Stahl, 23.8 kN Dynamische Tragzahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Integrierter Abstreifer standardmäßig enthalten
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­-2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm
  • 0215050120 ist die Id-Nummer für Europa. Das gleiche Produkt hat in Nordamerika die Id-Nummer KGM-D-4005-RH-EE

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]6 mm
[D1]63 mm
[D8]3 mm
[L10]30 mm
[L2]45 mm
[L8]7.5 mm
[L9]8 mm
[T]2.5 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Kugellager-Durchmesser3.5 mm
Spiel, max.0.041 mm
Spindel-Nenndurchmesser40 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferEnthalten 
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartEinzelumlenkung 
VorspannungOptional 
VorspannungsartNicht erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch23.8 kN
Maximale statische Last63.1 kN
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?