0215050118

0215050118
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 5 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, EUS, 21500 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 50.00 mm (1.969 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 32 mm
Steigung 5,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000316-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,500 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 21.500 N (4.833 lbf)
Last, statisch 49 kN (11.083 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?