0215050114

0215050114
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 5 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, EUS, 12300 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 40.00 mm (1.575 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)