0215050112

0215050112
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 16 mm X 5 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, EUS, 9300 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 28.00 mm (1.102 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 16 mm
Steigung 5,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000315-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,100 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 9.300 N (2.091 lbf)
Last, statisch 13 kN (2.945 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?