0215050110

0215050110
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 50 mm X 10 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, EUS, 82000 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 75.00 mm (2.953 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 11.00 mm (0.433 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 50 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000292-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,900 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 82.000 N (18.434 lbf)
Last, statisch 153 kN (34.396 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?