0215050107

0215050107
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 10 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, EUS, 33400 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 53.00 mm (2.087 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 60.00 mm (2.362 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 15.00 mm (0.591 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 32 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000302-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,550 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 33.400 N (7.509 lbf)
Last, statisch 55 kN (12.252 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?