0205000352-RL6000

0205000352-RL6000
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 40 mm X 40 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±12 µm/300mm, Anzahl Gänge: 4

Abgelängt:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 38.95 mm (1.533 in)
D2 36.24 mm (1.427 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)