Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
KGS-3232-P5-RH-R-4-3.969-6000mm, Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, KGS Ausführung, 32 mm X 32 mm, RH, 23 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, Stahl, Anzahl Gänge 4, 6000 mm Lang
Unsere Kugelgewindetriebe im Standardkatalog verfügen über eine hochglanzpolierte und geölte Oberfläche, die eine höhere Laufruhe sowie optische und haptische Wertigkeit bietet.
Weitere Spindelbeschichtungen (Chromversiegelung, Schwarzoxid, Manganphosphat) sind als Sonderausführung erhältlich.
0205000325-RL6000 ist die Id-Nummer für Europa. Das gleiche Produkt hat in Nordamerika die Id-Nummer KGS-3232-023-RH
Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].