0205000291-RL6000

0205000291-RL6000
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 50 mm X 10 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±12 µm/300mm, Anzahl Gänge: 1

Abgelängt:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 49.60 mm (1.953 in)
D2 44.11 mm (1.737 in)
D3 40.00 mm (1.575 in)