0205000236-RL6000

0205000236-RL6000
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 63 mm X 20 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±52 µm/300mm, Anzahl Gänge: 2

Abgelängt:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 62.70 mm (2.469 in)
D2 57.16 mm (2.250 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 63 mm
Kerndurchmesser 57,160 mm (2,250 in)
Steigung 20,0 mm
Spindel-Gewindelänge 6.000,00 mm
Steigungsgenauigkeit 52 µm/300mm
Anzahl Gänge 2
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 50 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 0,022 kg/mm

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?