0205000169-RL6000

0205000169-RL6000
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 25 mm X 50 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±23 µm/300mm, Anzahl Gänge: 5

Abgelängt:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 24.15 mm (0.951 in)
D2 21.47 mm (0.845 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)