Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

29/10/2024 | Neuer 48-Volt-Elektro-Linearaktuator von Thomson – mehr Energieeffizienz für Anwendungen im mittleren Leistungsbereich

Kristianstad, Schweden – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Linearantriebslösungen, bietet seinen Linearaktuator Electrak® MD jetzt auch als 48-Volt-Modell an. Von der Verfügbarkeit eines 48-Volt-Aktuators, der Lasten von bis zu 2 kN bewältigt, profitieren Entwickler batteriebetriebener Systeme in Form verbesserter Energieeffizienz, vereinfachter Kabelführung und erweiterten Steuerungsmöglichkeiten – bislang nur mit größeren, kostspieligeren Aktuatoren verfügbar.

„Je mehr elektrische Funktionen und Bewegungsachsen ein Fahrzeug aufweist, desto sinnvoller ist der Einsatz stärkerer Batterien zur Speisung der Aktuatoren. Durch die Erweiterung unseres Portfolios der Electrak MD Aktuatoren auf 48 Volt reduzieren wir die Stromaufnahme auf die Hälfte eines 24-Volt- und auf ein Viertel eines 12-Volt-Modells. Damit eröffnen wir neue Möglichkeiten für gewinnbringende Innovationen in Fahrzeugsystemen“, erklärt Anders Karlsson, Senior Product Manager, Linearaktuatoren bei Thomson.

Der neue Spannungsstandard

Die moderne Batterietechnologie ist sowohl in puncto Leistung als auch bezüglich der Leistungsdichte deutlich vorangeschritten. In Maschinen des Materialumschlags und der Landwirtschaft sind 48-Volt-Batterien heute Standard. Da bei deutlich geringerer Stromaufnahme vergleichbare Tragzahlen erreicht werden, profitieren Konstrukteure von zahlreichen Vorteilen:

  • Verbesserte Energieeffizienz, inklusive gesenkter Kosten und reduzierter Abwärme
  • Eingesparte Verdrahtungskosten und vereinfachte Kabelführung dank geringerer Kabelquerschnitte
  • Größere zulässige Kabellängen bei 10-fach reduziertem Spannungsabfall
  • Erweiterte Steuerungsmöglichkeiten durch eine effizientere Integration über CANopen ®, SAE J1939 und smarte Funktionen wie der Positionsrückführung.

Erweiterte Anwendungsbereiche

Das Aktuatormodell Electrak MD 48 V ermöglicht überall dort eine erweiterte Achssteuerung, wo 48-Volt-Batterien zum Einsatz kommen. Davon profitieren besonders Anwendungen der Logistik und des Materialumschlags, sowohl bedienergesteuerte Gabelstapler als auch autonome fahrerlose Transfortfahrzeuge (FTF).

Aber auch landwirtschaftliche Maschinen bilden einen weiteren Einsatzbereich. Aktuatoren in elektrischen Zapfwellen moderner Traktoren erlauben beispielsweise die Kraftübertragung vom Traktor auf das Anbaugerät, während der geringe Strombedarf das gesamte System effizienter macht. Ebenso könnte der geringe Strombedarf die Effizienz automatischer Erntemaschinen verbessern.

Passt perfekt

Die Verfügbarkeit des Electrak MD 48 V ergänzt die Spannungspalette von Thomson. Entwickler können jetzt 12-, 24- und 48-Volt-Aktuatoren flexibel kombinieren, um Lasten bis 25 kN zu bewegen, ohne Untersysteme wie Gleichstromwandler konfigurieren zu müssen.

„Bei sechs oder sieben automatisierten Achsen, die jeweils rund fünf Ampere aufnehmen, müssen Sie möglicherweise immer noch 100 Ampere Einschaltstrom für die Motoren vorsehen. So bleibt wenig Spielraum zur Speisung von Aktuatoren für Hilfsfunktionen wie Einstellklappen oder Verriegelungen. Mit dem Electrak MD 48 V können Sie alles abdecken, ohne ein unnötig großes System zu spezifizieren“, so Karlsson weiter.

Der Thomson Electrak MD 48 V ist ab sofort lieferbar. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter https://www.thomsonlinear.com/md.

48 V Elektrozylinder mit integrierter Steuerung

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern, Profilschienen-Linearführungen, 60-Case® LinearRace®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Spindelhubgetrieben, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe. Das Unternehmen liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Regal Rexnord Corporation, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern. Weitere Informationen: Thomson Industries, Inc., 2400 Curtiss Street, Downers Grove, IL 60515; 1-540-633-3549; 1- 540-633-0294 (Fax); Thomson@regalrexnord.com; www.thomsonlinear.com.

Zum Seitenanfang