Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

06/07/2023 | 新品发布 | Electrak XD,新一代革命性电动推杆

各位亲爱的小伙伴,小汤哥给大家隆重介绍汤姆森在新年伊始推出的新一代革命性电动推杆——Electrak XD电动推杆(以下简称XD)

 

图片

         新品发布 XD重载智能电动推杆

经过多年的设计、研发、测试及认证,XD终于在2023年面世。我们相信,XD会再一次引领电动执行器革命性的飞跃,并凭借其强大的性能带领电动推杆进军一度被液压系统统治的多种应用领域!

与其他竞争技术相比,XD更智能、更小、更高效。其不仅具有强大的性能(最大负载可达25,000 N),还能在最恶劣的条件下稳定工作。

1XD推杆内部结构

 

图片

更大的功率--使用先进的技术实现卓越的功率密度

带电磁制动器的无刷直流电机

高效的滚珠丝杠和螺母

强大、坚固、高效的齿轮传动

坚固耐用且轻质的锌合金/铝合金外壳和套管

高质量不锈钢伸缩管

更强的可控制性和诊断功能--全面的板载控制器可以控制和监测复杂的任务

标配低电平开关和速度控制的电子监测套件

6个额外的控制选项

出色的可靠性和环境防护--随时随地使用,无需维护或维修

完全密封

IP66 / IP67 / IP69K

10 不锈钢伸缩管和适配器

11 电镀涂层

12 按照严格的标准和规范进行制造和测试

2 XD智能推杆概述

Part.1

基本负载行程参数

  • 5.5kN @ 75 mm/sec (1,235 lbf @ 3 in/sec)
  • 8kN @ 50 mm/sec (1,800 lbf @ 2 in/sec)
  • 16kN @ 25 mm/sec (3,600 lbf @ 1 in/sec)
  • 20kN @ 20 mm/sec (4,500 lbf @ .79 in/sec)
  • 25kN @ 16 mm/sec (5,600 lbf @ .63 in/sec)

 最大行程 1,200 mm (47 in)

 

Part.2

卓越的特点

  • 占空比高达100%
  • 使用寿命长达275,000次循环
  • 超过60%的效率
  • 无论负载多大,保持恒速运行
  • 全系速度可调,只需简单接线即可,无需外部控制器

 

图片

为苛刻应用而设计

IP69K(静态)、IP67(静态)和IP66(动态)

工作温度-40°C到+85°C(-40°F到+185°F)

500小时盐雾测试

电镀涂层

CE、UKCA、RoHS和REACH (EU) 认证

 

Part.3

可选的增强功能

机械

  • 缓冲装置,非常适用于有冲击振动的场合
  • 手动释放和手动操作,无电源时也可应急操作。

电控

  • 力反馈,可实时反馈推拉力大小
  • 可编程的行程末端限位
  • 位置反馈
  • 总线系统(CANopen或SAE J1939)

 

Part.4

专为替换液压缸而设计

内部负载保持制动器 - 无漂移

  • 可选冲击负载缓冲功能
  • 断电手动操作
  • 持续监测和诊断
  • 板载控制器提高了可控制性
  • 精确的速度、位置和力控制
  • 减小系统的总重量、尺寸和能耗

 

3

Electrak XD应用--胜在智能

 

 

 

诚然,Electrak XD电推杆在承载方面展现出了非凡的实力,但智能化才是其在竞争中脱颖而出的原因。

 

Electrak XD推杆的板载控制器可以将看似复杂的任务或整个应用转变成简单的任务。无论是速度控制、力反馈还是CAN总线等控制器,用户可以利用全面的工具来简化自动化过程。

 

Electrak XD电动推杆可轻松胜任包括AGV、物料搬运、登高平台、轮椅升降机/残障辅助设备、农业车辆、综合自动化、装配线和工作台在内的应用。

Zum Seitenanfang