Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

10/07/2013 | Thomsons neuer elektrischer Linearaktuator Max Jac® liefert zuverlassige und robuste Leistung in rauen Einsatzbereichen (IP69K)

10.07.2013, KRISTIANSTAD, SCHWEDEN - Thomson stellt sein neues Modell Max Jac®vor, einen hochbelastbarcn Linearaktuator, dcr spcziell cntwickclt wurde, um untcr hartesten Einsatzbedingungen hochste Leistungsfahigkeit zu liefern.

Der Thomson Max Jac ist praktisch wartungsfrei und gewahrleistet gleichzeitig eine hohe Genauigkeit. Um Undichtigkeiten auszuschlieften, ist der Max Jac mit Abdeck- und Verl'angerungsrohren aus Edelstahl ausgestattet, so dass er die Schutzart IP69K erfiillt. Ein beriihrungsloses Stellungsgebersignal garantiert hohe Langzeitgenauigkeit und macht eine Nachkalibrierung iiberfliissig. Um seine konstant hohe Leistungs- und Widerstandsfahigkeit sicherzustellen, wurde der Max Jac mehrfach strengen Praxistests unterzogen. Erwiderstand hierbei:

  • 500 Stunden Salzspriihnebel
  • Kontakt mit aggressiven Substanzen wie Dungemittel, S'aure, 01, Fett und Reinigungsmittel
  • umfangreichen Vibrationstests
  • extremen Temperaturen von -40°C bis +85°C

Hakan Persson, verantwortlicher Produktmanager fiir die Aktuatoren-Baureihen bei Thomson, erklart: „Der Max Jac bictct Hublangen von 50 bis 300 mm mit eincr thcoretischcn Verstellgeschwindigkcit von bis zu 60 mm/s und dies bei einem extrem giinstigen Verhaltnis zwischen Gesamt-Einbaulange und Hublange. Mit Verwendung modernster Technologien und der zur Zeit besten verfugbaren Werkstoffe haben wir hier bei Thomson einen absolut robusten Elektro-Linearaktuator entwickelt, der besonders fiir den harten Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen geeignet ist. Hierzu zahlen Fahrzeuge zum Ausbringen von Diingemittel, Salz oder Sand, Bodendrill- oder Saatfahrzeuge sowie Anwendungen in den Bereichen Seefahrt, Offshore-Anlagen, Schienenverkehr und Bergbau - kurz gesagt, iiberall dort, wo die Maschinen grofeen Wassermcngcn oder aggressiven Substanzcn ausgesetzt sind."

Der Max Jac kann von den Thomson-Ingenieurcn auf eine grofee Bandbreite unterschiedlichcr Einsatzszenarios der Kunden maftgeschneidert werden. Um alien Einsatzanforderungen gerecht zu werden, ist er wahlweise mit einem analogen oder digitalen Encoder-Ausgang sowie in selbsthemmenden Ausfuhrungen mit Schnecken- oder Kugelgewindetrieb erhaltlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.thomsonlinear.com/maxjac

Wissenswertes iiber Thomson Industries, Inc.

Mit mehr als 60-jahriger Kompetenz im Bereich der Antriebstechnologie gilt Thomson als unangefochten fiihrender Herstellern von Linear Ball Bushing®- und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, prazisionsgeschliffenen und gerollten Kugelumlauf- und Leitspindeln, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, und Linear-Komplettsystemen, erganzt um vielfaltiges, mafegeschncidertes Zubehor. Scit seiner Markteinfuhrung des Linear Ball Bushing-Lagers im Jahr 1945 setzt das Unternehmen mit seinen Entwicklungen im Bereich der Antriebssteuerung immer wieder neue Mafestabe, von denen Kunden aus alien Branchensegmenten, beispielsweise der Luft-, Raumfahrt-und Militartechnik, langfristig profitieren. Thomson Industries Inc. verfiigt iiber Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa und Asien sowie iiber ein weltweites Netzwerk aus 2000 Vertriebspartnern.

Kontakt:

Thomson Industries Inc.
+49 (0) 7022 504-198

Zum Seitenanfang