Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Präzisions-Linearaktuatoren wurden entwickelt, um kontinuierlich höchste Performance in Hochleistungsanwendungen zu gewährleisten. Unter den elektrischen Aktuatoren bieten sie die höchste Schub- und Kolbengeschwindigkeit und ermöglichen das Design kompakter Maschinen mit maximalem Durchsatz. Präzisions-Linearaktuatoren werden häufig als saubere und effiziente Alternative zu Hydraulik-Lösungen gewählt; sie verbrauchen Energie nur bei Bedarf und können mit viel geringerer Lärmbelastung betrieben werden. Auch für Ihre spezifische Anwendung hat Thomson das richtige Produkt, denn wir bieten die größten Hublängen der Branche, das einfache und zuverlässige RediMount™-System zur Montage Ihres eigenen Motors und weitere Anpassungsoptionen.

NEU! Aufzeichnung des Webinars zur PC-Serie Pneumatikzylinder durch elektrische Aktuatoren ersetzen >

Produktfinder
Click here to optimize your design with a custom precision linear actuator solution.

Ihr benötigter Präzisions-Linearaktuator ist nicht dabei? Fragen Sie uns nach einer maßgeschneiderten Lösung!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

inin

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

Zum Seitenanfang