Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson dünyanın en kapsamlı inç ve metrik ölçülerinde bilyalı kovanlı rulman seçeneklerini sunar. Tümü son teknoloji ürünü olan üstün kaliteli dokuz farklı lineer rulman ve lineer rulman aksesuarları arasından seçim yapın.
Yuvarlak Ray Avantajı: Bir Yuvarlak Raylı Bilyalı Bushing® Rulman sisteminin rulman bileşenlerine uygulanan gerginlikte meydana gelen küçük bir artış ile (taşıyıcıda ya da temel mekanik işlemede ya da makine yön değiştirirken oluşan yanlışlıkların neden olduğu) burulmadan kaynaklanan yanlış hizalanmaya uyum gösterme becerisi
Özel bir Ball Bushing çözümü ile tasarımınızı optimize edin.
Ağır yüklerin hızlı, hassas ve sürtünmesiz lineer hareket gerektirdiği uygulamalar için Lineer Bilyalı Burç® Yatakları optimum bir çözüm sağlar.
Metrik veya inç boyutlarında mevcut olan en son teknoloji ürünü Thomson evrensel olarak kendinden hizalamalı lineer kaymalı yataklar, son 75 yıldır sorunsuz, doğru hareket için en yüksek kalite standartlarına göre üretilmiştir. Ve Thomson 60 Case® LinearRace® mil ile kullanıldığında, seyahat ömrü ve yük kapasitesi geleneksel modellere kıyasla önemli ölçüde artar.
Thomson roundrail mil düzeneği hakkında daha fazla bilgi edinin
Tasarım gereksinimleriniz standart Thomson fiyat teklifinin dışında bir şeyi gerektirdiğinde sorun olmaz. Deneyimli destek ekibimiz, uygulamanız için en uygun çözümü oluşturmak için sizinle birlikte çalışabilir. Özel yatak seçeneklerimiz arasında fabrikada takılan destek bloku konfigürasyonları, hassas bilyalar (korozyona dayanıklı, paslanmaz çelik, naylon ve daha fazlası), fabrikada yağlama ve özel kaplamalar bulunur.
Thomson, Bilyalı Burç Yatağı satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklar sağlar:
Lineer hareket tasarımınız için mil seçtikten sonra, sıradaki lineer bilyalı burç yatakları. Açık veya kapalı bir yatak, seçtiğiniz mil tipine bağlı olacaktır.
Lineer bilyalı burç yataklarınızın verimliliği büyük ölçüde makinenize veya cihazınıza ne kadar iyi monte edildiğine bağlıdır. Lineer yataklarınızı doğru şekilde monte etmenize yardımcı olacak ipuçları ve aksesuarlar için bu videoyu izleyin.
Lineer hareket uygulamalarınızda, ayarlanabilir çaplı lineer bilyalı burç yatakları, daha yüksek hassasiyet elde etmenize yardımcı olabilir.
For maximum capacity, linear bearings are oriented so the load is distributed between load bearing tracks. Watch this video to learn why this is so important to linear bearing performance, and, in turn, your machine designs.
Yük kapasitesi, kullanım ömrü ve üretim kolaylığındaki gelişmeler, sürekli genişleyen bir uygulama yelpazesinin neredeyse sürtünmesiz lineer kılavuzdan yararlanmasına izin verdi. 1970'lerde kare veya profil ray, lineer kılavuzun piyasaya sürülmesinden bu yana, tasarım mühendisi en önemli soruyla karşı karşıya kaldı: yuvarlak mı kare mi?
Daha fazla bilgiÇoğu üretici için, makine arıza süresinin finansal maliyeti önemli olabilir ve bu da binlerce, hatta milyonlarca dolarlık kayba neden olabilir. Ancak, rutin ve önleyici bakıma yapılan küçük yatırımlar birçok kez karşılığını verebilir.
Daha fazla bilgiLineer teknolojilerin ana türleri arasında nasıl seçim yapılacağı ve lineer bileşenlerin seçiminde temel husus olarak maliyet yerine tasarım gereksinimlerini kullanarak optimum performans sağlayan otomasyon sistemlerinin nasıl tasarlanacağı.
Daha fazla bilgiŞimdi yapılacak 25 dolarlık bir yatırım, planlanmamış kesinti sürelerinde on binlerce dolar kaybını nasıl önleyebilir?
Daha fazla bilgiSelf-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
Stainless Steel Ball Bushing Bearings | 1812 KB | |
Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].