Skip to content Skip to navigation
Hassas Çelikten Bilyalı Kovanlı Rulmanlar

Hassas Çelikten Bilyalı Kovanlı Rulmanlar

Hassas Çelikten Bilyalı Kovanlı rulmanları verimlilik, üretkenlik ve doğruluk açısından yüksek sürtünme oranına sahip normal tek yönlü rulmanlara göre büyük ilerlemeler sunar.  Tamamen çelikten yapılmış tasarım rulman ürün hattını yüksek sıcaklığa sahip uygulamalarda normal rulmanlarla değiştirmek için mükemmel hale getirir. Sert yapı polimer bileşenli bilyalı kovanlı rulmanlarla karşılaştırıldığında bunları çok dayanıklı kılar. Standart bir Thomson Şaft Kovanı kurulduğunda, Hassas Çelikten Bilyalı Kovanlı rulman tüm yönlerde kendi kendini 3°'ye dek hizalayabilir.

Genel özet

Hassas Çelik Bilyalı Burç Özellikleri

Rulman Stili Hassasiyet  Ekstra Hassasiyet Aygıt Kaplama Seti 
Boyutlar (in) 3/16" - 2" 3/16" - 2" 1/8" - 1/4" 1" - 2"
Rulman Tipleri Açık
Kapalı
Uyarlanabilir
Kapalı Kapalı Kapalı
Şaft Kovan Tipleri Açık
Açık Uyarlanabilir
Kapalı Uyarlanabilir
Mevcut Değil Mevcut Değil Mevcut Değil
Rulman Yük Kapasiteleri 5,000 lbf'ye dek 5,000 lbf'ye dek Up to 19 lbf 1,100 lbf'ye dek
Özel Seçenekler Naylon Bilyalar
İç Siliciler
Paslanmaya Dayanıklı
Naylon Bilyalar
Integral Wipers
Paslanmaya Dayanıklı
Uyumlu
Lineer Yuva
Setler
Yok

Hassas Çelik Önemli Noktalar

  • Tamamı çelikten yapı 600°F'ye varan sıcaklıklarda çalıştırma ve maksimum sistem sertliği sağlar
  • .001 kadar düşük sürtünme katsayısı ile çalıştırma
  • Karbonlu çelik bileşenler ile standart sürüm ya da paslanmaya dayanıklı leke tutmayan çelik

Hassas Çelik Bilyalı Burç Yatağı Parça Numaralarına Göz Atın
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top