Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Süper Smart Bilyalı Bushing® Rulman ailesi dünya çapında lineer rulman teknolojisinde büyük bir ilerlemeyi temsil eder. Bu patentli ve dünya çapında kendi kendine hizalama özelliğine sahip rulmanlar endüstri standardındaki Süper Bilyalı Kovanlı rulmanımızdan iki kat daha fazla yük kapasitesi ya da sekiz kat daha fazla ulaşım ömrü sunar. Kurulum süresi ve maliyetini minimuma indirmek için, Süper Smart Bilyalı Kovanlı rulman endüstri standardındaki bir tekli ya da ikiz şaft kovanında fabrikada kurulmuş olarak sipariş edilebilir.
Yatak Stili | İngiliz Ölçüsü Tipi (inç) | Metrik Tip (mm) | Japon Endüstri Standardı (mm) |
---|---|---|---|
Boyutlar | 1/2" - 1 1/2" | 16mm - 40mm | 16mm - 40mm |
Yatak Tipleri | Açık Kapalı |
Açık Kapalı |
Açık Kapalı |
Şaft Kovanı Tipleri | Kapalı Açık Ayarlanabilir Kapalı Ayarlanabilir |
Açık Kapalı Açık Ayarlanabilir Kapalı Ayarlanabilir |
Açık Kapalı Açık Ayarlanabilir Kapalı Ayarlanabilir |
Şaft Kovanı Stilleri | Tek Çift Flanşlı Sert Çelik |
Tek Çift |
Tek Çift |
Yatak Yükü Kapasiteleri | 3.880 lbf'ye kadar | 13.700 N'a kadar | 13.700 N'a kadar |
Özel Seçenekler | Naylon Bilyalar Entegre Silecekler Korozyon Direnci |
Naylon Bilyalar Entegre Silecekler Korozyon Direnci |
Naylon Bilyalar Entegre Silecekler Korozyon Direnci |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Super Smart Ball Bushing® Linear Bearings | 515 KB |
Self-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].