Hafif ilâ ağır hizmet tipi yüklerin desteklenmesine yardımcı olmak ve hassasiyeti optimize etmek üzere Thomson lineer yatakları uygulamanızın gerekliliklerine uygun farklı destek bloku yapılandırmalarının üzerine fabrikada monte edilmiş şekilde sunulabilir.
Thomson RoundRail lineer kılavuzları için sunulan destek blokları kendiliğinden hizalama ile birlikte kare ray kılavuzlarıyla karşılaştırıldığında azalan paralelliğe karşı daha yüksek tolerans sunar. Bunlar ayrıca önemli performans gerekliliklerinden taviz verilmeden, daha düşük maliyetli ve daha kolay bir biçimde monte edilebilir. Destek bloku yatakları sürekli olarak ya da uç destekleri ile monte edilebilir, moment yüklerini iyi destekler ve düşük sürtünme ve mükemmel pürüzsüzlük sağlar.
Aşağıda RoundRail lineer yatakları seçkimize dayalı özellikler ile sunulan Thomson destek bloku yapılandırmaları verilmektedir. Bazı istisnalar hariç olmak üzere çoğu yapılandırma birleştirilebilir. Örneğin, bir kapalı, ikili, ayarlanabilir standart mevcuttur.
Açık veya Kapalı. Açık destek blokları sürekli destekli miller ile kullanım için sunulurken kapalı destek blokları uç destekli uygulamalarda kullanım içindir.
Tekli veya İkili. Tüm destek blokları Linear Ball Bushing® Yatağı takılı olarak sunulur. Tekli destek blokları bir lineer yatak içerirken ikili destek blokları daha uzundur ve iki lineer yatak içerir.
Ayarlanabilir veya Ayarlanamaz. Destek bloku yatakları aynı zamanda ayarlanabilir muhafazalar ya da sabit, ayarlanabilir olmayan muhafazalar ile sunulabilir. Ayarlanabilir destek bloklarında bir ayar vidası ya da ikili destek bloklarında ayar vidaları bulunur; bunlar, mil ile lineer yatak arasındaki radyal hareketin veya boşluğun ayarlanabilmesini sağlar.
Standart, Flanşlı veya Yandan Montajlı. Standart destek blokları montaj yüzeyi mile paralel olacak şekilde monte edilir. Flanşlı destek blokları montaj yüzeyi mile dik iken de kullanılabilir. Yandan montajlı destek blokları, montaj yüzeyi standart bloklara göre 90 derece açıda bulunan açık destek bloklarıdır.