Skip to content Skip to navigation
FluoroNyliner Kovanlı Rulmanlar

FluoroNyliner® Kovanlı Rulmanlar

FluoroNyliner® Kovanlı Rulman kendi kendine yağlanan, normal tipte bir rulmandır.  Basitleştirilmiş tasarımı aşırı derecede kirli ortamlarda çalışmasını mümkün kılarken, geniş temas yüzeyi yüksek titreme ya da darbe uygulamalarında bu ürüne mükemmel performans sağlar.  FluoroNyliner onu arıtılmış ya da su altında kalmış ortamlar için ideal hale getiren sertleştirilmemiş, paslanmaya son derece dayanıklı mil düzeneği ile birlikte kullanılabilir.

Genel özet

FluoroNyliner Burç Özellikleri

Rulman Stili Imperial Tip (in)
Boyutlar 1/4" - 2"
Rulman Tipleri Açık
Kapalı
Şaft Kovanı Tipleri Açık
Kapalı
Rulman Stilleri Standart
Kendi Kendini Hizalama
Telafi Edilmiş I.D.
Şaft Kovanı Stilleri Tekli
İkiz
Flanjlı
Rulman Yük Kapasiteleris 12,500 lbf'ye dek

FluoroNyliner Önemli Noktalar

  • Yüksek yük kapasitesi ve hem lineer hareket hem de dönme hareketi için düz yüzey teması
  • Kendi kendini yağlayan PTFE I.D. kovan
  • Sert eloksallı alüminyum rulman yuva
  • Lineer Bilyalı Kovanlı rulmanlara ile boyutsal olarak benzer

Fluoronyliner Burç Yatağı Parça Numaralarına Göz Atın
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top