Skip to content Skip to navigation
Minyatür Enstrüman Rulmanları

Minyatür Enstrüman Rulmanları

Hassaslık düzeyi ve küçük boyutu, Minyatür Enstrüman rulmanını, yüksek bir tekrarlanabilirlik ve duyarlılık gerektiren küçük mekanizmalar veya cihazlar için ideal duruma getirir. Yüksek sürtünmeye sahip düz yataklar yerine daima düşük bir sürtünme katsayısına sahip Enstrüman rulmanları kullanıldığı zaman yapışma-kayma olgusu ortadan kalkar ve sorunsuz bir lineer performans elde edilir. Minimum donatım için her Enstrüman rulmanına uygun gelen 60 Case LinearRace bir şaft takılarak sistem performansı ve hassaslığı optimize edilebilir.

Genel özet

Minyatür Enstrüman Bilyalı Burç Spesifikasyonları:

Minyatür Enstrüman
Bilyalı Burçlu
Rulmanları
Çalışan Delik
Çapı (inç)
60 Case
LinearRace
Parça Numarası
LinearRace
Maks.
Uzunluğu (inç)
Dinamik(1) Yük
Kapasitesi (lbf)
INST 258-SS  0,1250 / 0,1247  LRI 2  12  7
INST 369-SS  0,1875 / 0,1872  LRI 3  12  9
INST 4812-SS  0,2500 / 0,2497  LRI 4  12  19
Minyatür Enstrüman
Bilyalı Burçlu
Rulmanları ve
LinearRace Takımları
 Nominal
Çap (inç)
  Dış
Çap (inç)
Bilyalı Burçlu
Rulman
Uzunluğu (inç)
 Bilya Çemberi
Sayısı
INST 2 MS1  0,1250  0,3125 / 0,3121  0,500 / 0,485  3
 INST 3 MS1  0,1875  0,3750 / 0,3746  0,562 / 0,547  3
 INST 4 MS1  0,2500  0,5000 / 0,4996  0,750 / 0,735  3
(1)Dinamik Yük Kapasitesi 2 milyon inç nominal yol ömrüne dayanmaktadır. Rulmanın yönelimi veya uygulanan yükün yönü fiili Dinamik Yük Kapasitesini etkileyebilir.

Minyatür Enstrüman Bilyalı Burcun Önemli Özellikleri:

  • Uygun bir 60 Case LinearRace ile birlikte mevcuttur
  • 0,001'e kadar inen sürtünme katsayısı
  • Mevcut boyutlar: 1/8, 3/16 ve 1/4" delik çapı
  • Ataletin ve ağırlığın düşük olması için küçük boyutlu
  • 7 ile 19 lb aralığında Yük Kapasitesi
  • Korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten yapılma hassas yatak bilyaları, gömlek ve 60 Case LinearRace

Minyatür Alet Bilyalı Burç Yatağı Parça Numaralarına Göz Atın
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top