CORREDIÇAS LINEARES

A diversificada família de corrediças lineares Thomson pode ser configurada para funcionar em ambientes inóspitos, em altas velocidades e em aplicações de alta precisão — tudo isso com um equilíbrio entre desempenho, vida útil e custo.

O que é uma corrediça de movimento linear?


Corrediças lineares de posicionamento acionadas por parafuso e guiadas por esferas são projetadas para aplicações robustas que exigem alto impulso, alta precisão e rigidez. Essa configuração de acionamento e guia é apenas uma dentre diversas opções de corrediças lineares pré-montadas e prontas para instalar que estão disponíveis para engenheiros de movimento linear. Todas elas oferecem movimento preciso, suave e de baixa fricção para uma ampla gama de configurações de cargas de momento ou normais. Uma cuidadosa análise das diversas opções de configuração indicará qual é o sistema de corrediça linear ideal para uma aplicação específica.

Aplicações do mercado para mesas deslizantes lineares incluem automação da fábrica, medicina, embalagens, ferramentas para máquinas, semicondutores, impressão, montagem automotiva, aeroespacial e processamento de alimentos. Na Thomson, uma incrível gama de mesas deslizantes lineares estão disponíveis — de guias lineares simples não acionadas a sistemas lineares prontas com diversos eixos personalizadas completas com motores, acionadores, controles e acessórios eletromecânicos.

Qual corrediça linear Thomson é melhor para o seu sistema?


Sabemos que suas especificações e exigências podem variar amplamente de uma aplicação para a outra, por isso, oferecemos uma abrangente gama de corrediças lineares para atender às suas necessidades. Escolha uma das famílias de produtos listadas abaixo ou use nossa ferramenta de dimensionamento e seleção on-line, que explora a ampla base de conhecimento que os especialistas da Thomson têm sobre engenharia da aplicação. Essa ferramenta intuitiva oferece uma nova forma de otimizar o design da sua máquina em muito menos tempo do que é necessário com cálculos manuais. Basta responder a uma série interativa e autoguiada de perguntas e, dentro de poucos minutos, a ferramenta ajudará você a descobrir qual é a solução perfeita de corrediça linear para o seu design.

A ferramenta também permite selecionar acessórios de corrediça linear e montagens de motor para o seu design. Na Loja on-line da Thomson, você tem acesso imediato a modelos 3D interativos, preços iniciais, prazos de entrega e pedidos.

As famílias de corrediças lineares Thomson incluem:

2DB (SuperSlide)
A mesa de posicionamento Thomson 2DB (SuperSlide) é um sistema de suporte contínuo destinado a aplicações rígidas que movimentam cargas de trabalho médio a pesado. A mesa vem pré-alinhada e pré-montada de fábrica, para instalação imediata com os parafusos de montagem afixados na base. Um conjunto integrado de parafusos esféricos ou parafusos de avanço com montagem de motor NEMA padrão recebe suporte em um pacote duplo de trilhos LinearRace®.

2HB (AccuSlide)
A Thomson 2HB (AccuSlide) é uma mesa de corrediça linear de alto desempenho baseada em nosso sistema de trilho de perfil com suporte contínuo e tecnologia de trilho quadrado. As unidades são projetadas de modo a absorver torques de carga extremamente altos e oferecer vida útil de desempenho superior em aplicações complexas.

2RB (SuperSlide)
A Thomson 2HB (AccuSlide) é uma mesa de corrediça linear de alto desempenho baseada em nosso sistema de trilho de perfil com suporte contínuo e tecnologia de trilho quadrado. As unidades são projetadas de modo a absorver torques de carga extremamente altos e oferecer vida útil de desempenho superior em aplicações complexas.

MF/TF (Movopart®/Rapidtrak®)
As corrediças de atuador sem haste Movopart MF (TF Rapidtrak) da Thomson fornecem movimento linear guiado por meio do acionamento de um parafuso esférico e uma sela que segue ao longo da parte superior do atuador para transportar a carga. Disponíveis em duas versões, M (porca simples) e MD (porca dupla), estas unidades guiadas por esfera são projetadas para fornecer alta capacidade de carga com baixo atrito para posicionamento preciso. Elas também são capazes de produzir alto empuxo, alta precisão, rigidez e capacidades de curso longo.

MG/TG (Movopart/Rapidtrak)
As corrediças de atuador sem haste Movopart MG (Rapidtrak TG) da Thomson fornecem movimento linear guiado por meio do acionamento de um parafuso esférico e uma sela que segue ao longo da parte superior do atuador para transportar a carga. Estas unidades são projetadas pensando em baixo custo, alta velocidade, empuxo e capacidades de comprimento de curso. Disponíveis em duas versões, M (porca simples) e MD (porca dupla), estas versões são projetadas para oferecer uma carga mais leve e desempenho de aplicação de velocidade, mantendo o posicionamento preciso.

MS (MicroStage)
As mesas de corrediça linear ultracompactas MicroStage MS da Thomson estão entre os sistemas orientados por esfera mais compactos, baratos e leves disponíveis no mercado atual. O design do guia é baseado na tecnologia Super Ball Bushing® da Thomson, sendo ideal para automação em espaços reduzidos.

 

 

TREINAMENTO SOBRE CORREDIÇAS LINEARES

DESIGN E TEORIA
DETALHES DO PRODUTO

As guias esféricas usam um design de esfera recirculante no sistema de orientação. As guias podem ser um sistema de trilho de perfil, trilho circular ou um sistema integrado de esfera recirculante. As guias esféricas utilizadas podem ser de trilho simples ou trilho duplo.

SAIBA MAIS