XD48B055-0850PLS-MMMN

XD48B055-0850PLS-MMMN

Attuatore, Electrak XD, 48 Vdc, Carico dinamico: 5,5 kN a 75 mm/s, 1200 mm, Lunghezza di corsa massima:: 850 mm, Controllo: Commutazione di segnale motore di basso livello + Limiti di fine corsa programmabili

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$2241.00 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Attuatore lineare ad alta potenza con opzioni di corsa, carico e controllo leader nel settore per sostituire al meglio le versioni idrauliche
  • Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak XD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
  • Test in nebbia salina per 500 ore
  • Certificazione RoHS e REACH (UE). Conformità CE.
  • Override manuale e rilascio freno opzionali
  • Funzione anti-rotazione standard
  • Smorzamento dei carichi d'urto integrato opzionale
  • Motore brushless con design garantito per maggior durata e ciclo di funzionamento esteso

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 11.032,0 mm (434,331 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 850,0 mm (33,465 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Posizione adattatore Rotazione di 90 gradi
antirotazione Yes
Certificazioni CE
Gioco assiale, max 1,200 mm / 0,047 in
Indice di protezione IP, Dinamico 66
Indice di protezione IP, Statico 66, 67, 69K
Override manuale No
Materiale Lega di zinco con e-coating, alluminio anodizzato duro, acciaio inox
Corsa nominale 850,00 mm / 33,46 in
Protezione, metà corsa Monitoraggio elettronico del carico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 48 Vdc
Assorbimento massimo di corrente 14,0 amp
Peso 19,800 kg / 43,652 lbs
Sistema di controllo motori integrato Yes
Monitoraggio elettronico del carico Yes
Controllo Commutazione basso livello
Retroazione None
Serializzato Yes
Azionamento intelligente Yes
Tolleranza di corsa 1,200 mm / 0,047 in
Contiene liquidi No
Girevole No
Garanzia 12 mesi

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 5.500 N / 1.236 lbf
Carico, statico 11.000 N / 2.473 lbf
Velocità max. 75,00 mm/s / 2,95 in/s
Velocità min. 75,00 mm/s / 2,95 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?