UTR018-003

UTR018-003
UTR018-003

Gearhead, True Planetary, UltraTRUE, Size 18, 3:1 Ratio, 4 arc-minutes Gioco, Helical Crowned, Singolo, Ortogonale Stainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing


  • The UltraTRUE True Planetary® gearhead combines the positive attributes of Helical Crowned gearing with True Planetary orientation to create a smoothest and quietest gearheads on the market today. Many ratios are stocked and available for immediate delivery though the Thomson Micron Gearhead Express program.
  • Ratio availability: 1:1 thru 50:1.
  • Helical crowned HRC 55-60 steel gears provide higher torque capacity and smoother operation.
  • Tapered roller bearings provide high axial and radial load carrying capacity.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[M]219 mm
[N]128 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di pre-serraggio6.3 Nm
Coppia di serraggio - Finale125 Nm
DutyCyclical Duty 
Efficienza98% 
Flange Square180 mm
Gioco4 arc-minutes
Helical CrownedHelical Crowned 
Housing MaterialAlluminio anodizzato 
inline, Right angleOrtogonale 
MaterialeStainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing 
Numero di piastre
Ratio :1
RPM Maximum, Input5000 RPM
RPM Maximum, Output1667 RPM
Shaft - Single/Dual/HollowSingolo 
Shaft materialAlbero di uscita in acciaio inossidabile 
Washdown CompatibleNo 
Weight43 kg

Prestazioni

Specifiche delle prestazioni
Rapporto 20.000 ore di vita T picco
NM [in-lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
NaN [] [] [] [] 1674 []
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Rigidità di torsione
Nm/arc-min
[in-lb/arc-min]
Temperatura max.
di esercizio
Temperatura min.
di esercizio
Capacità
di coppia
Nm
Coppia di picco
in-lb
Classificazione IP Certificazioni
[] []
performance graphic
performance graphic
Velocità
giri/min
Carico assiale
N [lb]
50 31398
100 24922
250 18361
500 14576
1000 11569

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?