SRT4-12X2.5M

SRT4-12X2.5M
SRT4-12X2.5M

Lead Screw Only, SRT Style, Trapezodal , 12 mm X 10 mm, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel, Number of Starts 4, 144 in Long

Lead Time:  2 Days 
per pollice Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensioni

Unità di misuraValore
Accuratezza del passo standard ±0.01 in/ft
corsa per giri dell’albero10 mm
Diametro delle viti, nominale12 mm
Diametro interno0.35 in
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±0.01 in/ft
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeStainless Steel 
Numero di avvii
Temperature Max180 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?