SPLN025FSS

SPLN025FSS
Albero scanalato a sfere di precisione

Albero scanalato a sfere di precisione, Flangiato, 25 mm Diametro

Tempi di consegna:  Giorno successivo Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$248.91 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le ampie scanalature con rettifica di precisione consentono di ottenere maggiori capacità di carico nonché rigidità migliorata per la gestione di momenti più elevati.
  • Il design delle scanalature, simile ad archi a sesto acuto, garantiscono l'assenza di giochi e tolleranze angolare, il che rende gli alberi scanalati a sfere ideali per applicazioni ad alta precisione.
  • Un contatto angolare a 40° riduce al minimo l'attrito delle scanalature e garantisce una sensibilità ottimale.
  • Un design semplice per l'arresto delle sfere permette una rimozione senza problemi della chiocciola dell'albero scanalato.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
A 65 mm
B 26.5 mm
C 71 mm
d 25 mm h7
D 42 mm h6
E 52 mm
F 13 mm
G Diametro foro 5.5 mm
G Controforo 9.5 mm
G Profondità 8 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Codice articolo chiocciola SPLN025FSS
Montaggio Flangiato
Tipo chiocciola Standard
Trattamento superficiale chiocciola Standard
Materiale chiocciola SCM415H
Numero di scanalature 4
Diametro 25 mm
Temperatura min. -20 °C (-4 °F)
Temperatura max. 80 °C (176 °F)

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacità di carico dinamico 9.839 N (2.212 lbf)
Capacità di carico statico 15.627 N (3.513 lbf)
Capacità di coppia dinamica 215,70 N·m (159,09 lbf·ft)
Capacità di coppia statica 421,90 N·m (311,18 lbf·ft)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?