SPLA025RSNS-P0-1SS CTL 3000.00

SPLA025RSNS-P0-1SS CTL 3000.00
Gruppo albero scanalato a sfere di precisione

Gruppo albero scanalato a sfere di precisione, Rotondo, 25 mm Diametro, 3000.00 mm Lungo

Tempi di consegna:  Giorno successivo Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1588.41 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza personalizzata:

Min: 121.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolleranza ± 2,0 mm

Lavorazione delle estremità

Occorre una lunghezza personalizzata (a sinistra).


  • Le ampie scanalature con rettifica di precisione consentono di ottenere maggiori capacità di carico nonché rigidità migliorata per la gestione di momenti più elevati.
  • Il design delle scanalature, simile ad archi a sesto acuto, garantiscono l'assenza di giochi e tolleranze angolare, il che rende gli alberi scanalati a sfere ideali per applicazioni ad alta precisione.
  • Un contatto angolare a 40° riduce al minimo l'attrito delle scanalature e garantisce una sensibilità ottimale.
  • Un design semplice per l'arresto delle sfere permette una rimozione senza problemi della chiocciola dell'albero scanalato.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
B 4 mm H8
C 71 mm
C1 50.3 mm
d 25 mm h7
D 42 mm h6
L 36 mm -0.02 mm
Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
L 3000.00 mm +/-2.0 mm
d 23.43 mm
D 25 mm h7

Specificazioni

Specifiche Valore
Codice articolo chiocciola SPLN025RSS
Codice articolo albero SPLS025NSS CTL 3000.00
Lunghezza totale 3.000,00 mm (118,110 in)
Accuratezza Normale
Montaggio Rotondo
Tipo chiocciola Standard
Tipo di albero Pieno
Precarico Nessun precarico
Trattamento superficiale albero scanalato Standard
Trattamento superficiale chiocciola Standard
Materiale albero scanalato S55C/SUJ2
Materiale chiocciola SCM415H
Numero di scanalature 4
Diametro 25 mm
Temperatura min. -20 °C (-4 °F)
Temperatura max. 80 °C (176 °F)
Peso 11.685 g

Prestazioni

Velocità e lunghezza a confronto

Diametro: 25 mm Lunghezza: 3000.0 mm
Prestazioni Valore
Capacità di carico dinamico 9.839 N (2.212 lbf)
Capacità di carico statico 15.627 N (3.513 lbf)
Capacità di coppia dinamica 215,70 N·m (159,09 lbf·ft)
Capacità di coppia statica 421,90 N·m (311,18 lbf·ft)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?