Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gruppo albero scanalato a sfere di precisione, Flangiato, 25 mm Diametro, 3000.00 mm Lungo
Tempi di consegna:Giorno successivoQuantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1628.91a pezzoCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Lunghezza personalizzata:
Min: 121.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolleranza ± 2,0 mm
Allarme
La lunghezza sarà arrotondata alla lunghezza totale più simile. I valori di tolleranza si basano sulla lunghezza totale. Verifica la nuova lunghezza totale e filettata:
Lunghezza totale:
Lunghezza filettata:
Vuoi continuare con questi valori?
Lavorazione delle estremità
Allarme
Eliminando rimuoverete tutte le configurazioni di lavorazione speciale. Siete sicuri?
Occorre una lunghezza personalizzata (a sinistra).
Le ampie scanalature con rettifica di precisione consentono di ottenere maggiori capacità di carico nonché rigidità migliorata per la gestione di momenti più elevati.
Il design delle scanalature, simile ad archi a sesto acuto, garantiscono l'assenza di giochi e tolleranze angolare, il che rende gli alberi scanalati a sfere ideali per applicazioni ad alta precisione.
Un contatto angolare a 40° riduce al minimo l'attrito delle scanalature e garantisce una sensibilità ottimale.
Un design semplice per l'arresto delle sfere permette una rimozione senza problemi della chiocciola dell'albero scanalato.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].