SNAB7-16X2.3M

SNAB7-16X2.3M
Chiocciola

SNAB, Senza gioco, Acetale, 16 mm x 16 mm Chiocciola, Destra Direzione filetto, 667 N Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$68.95 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il modello SNAB ha la maggior flessibilità di progettazione e permette montaggi senza gioco per diametri fino a 1”.
  • Tutte le chiocciole SNAB sono realizzate nel nostro acetale con lubrificazione interna, che garantisce un'eccellente lubrificazione e una bassissima usura.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 50,8 mm (2,00 in)
C 965,2 mm (38,00 in)
TH 15/16-16

Specificazioni

Specifiche Valore
Formato filetto madrevite ACME
Diametro della vite di accoppiamento 16,00 mm (0,630 in)
Avanzamento 16,00 mm (0,630 in)
Direzione filetto Destra
Tipo di montaggio chiocciola Filettato
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0
Coppia di trascinamento 21 - 56
Efficienza 75%
Temperatura max. 82,2 °C (180 °F)

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 667,0 N (149,9 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?