SEL4573

SEL4573
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.500 in X 0.250 in, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Circuito multiplo, 4198 lbf

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$2080.35 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diameter 1,500 in
Lead 0,250 in
Nut Material Lega di acciaio
Nut Style SEL
Double Nut Yes
Screw Part Number SRT3254
Number Of Starts 1
Total Weight 3,00 lbs
Safety Feature BSN.SafetyFeatureType.

Prestazioni

Prestazioni Valore
Load, Dynamic 18.674 N (4.198 lbf)
Load, Static 195.855 N (44.030 lbf)
Torque Rating 0,0440 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?