PPA2458B6536NLSC

PPA2458B6536NLSC
PPA2458B6536NLSC

Actuator, PPA, 24 VCC, 1500 lbf, 36 in, Finecorsa, Soffietti, Cable length 16.5 in, Flying Leads, 0.37 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  2500 Days 

  • Strong and versatile heavy duty actuator
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[S]36 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Cable length16.5 in
Cavo e connettoreFlying Leads 
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP54 
Manual OverrideOptional 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke36 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RetroazioneFinecorsa 
Screw TypeSfera 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensione24 VCC 
Weight25.4 lb

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico1500 lbf
Carico, statico massimo3000 lbf
Duty Cyle30 %
Restraining Torque200 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico0.37 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.49 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?