MLS23B39-M10020P40600N-A000-RS3

MLS23B39-M10020P40600N-A000-RS3
Vite rotante

Rotating Screw, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø10.000 mm x 2.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$298.45 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[Ls] 406.000
[Lm] 6.578,6 mm (259,00 in)
[Ln] 25.400,0 mm (1.000,00 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 16.002,0 mm (630,00 in)
[B] 25.400,0 mm (1.000,00 in)
[D] 317.500,0 mm (12.500,00 in)
[E] 3.556,0 mm (140,00 in)
[F] 4.826,0 mm (190,00 in)
[I] 10.414,0 mm (410,00 in)
[BCD] 22.225,0 mm (875,00 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 23
Dimensioni pacco statorico Double
Lunghezza corpo motore 66 mm / 2,59 in
Corrente nominale motore 3,90 amps
Corrente di azionamento consigliata 5,50 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 1,99 V
Resistenza 0,51 Ω
Induttanza 1.45 mH
Consumo 7.76 W
Inerzia rotore 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,77 kg / 1,70 lbs
Precarico assiale 178,00 N / 40,02 lbf
Codice articolo madrevite SPT10X2M
Diametro madrevite 10,00 mm / 0,394 in
Corsa lineare per rotazione 2,00 mm / 0,079 in
Corsa lineare per passo 0,0100 mm / 0,00039 in
Direzione filetto RH
Grado di accuratezza Precisione
Accuratezza avanzamento 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale A0 = No Machining
Codice articolo chiocciola RSF3700
Tipo di montaggio chiocciola Flangia
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente max 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente min -4 °F / -20 C
Temperatura di stoccaggio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di stoccaggio min. -4 °F / -20 C

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 444,8 N / 100,0 lbf
carico dinamico max. a 24v 444,8 N / 100,0 lbf
carico dinamico max. a 40v 444,8 N / 100,0 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 210,4 N / 47,3 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 210,4 N / 47,3 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 210,4 N / 47,3 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico assiale max. consigliato 890 N / 200 lbf
Temperatura alloggiamento max. 176 °F / 80 C
Durata minima lineare 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo gioco Gioco standard
Temperatura di esercizio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di esercizio min. 14 °F / -10 C

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?