MLA23A15-0079P0250-C6-S03

MLA23A15-0079P0250-C6-S03
Attuatore a madrevite motorizzato

Actuator, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 2.000 precision accuracy, C6 end mounting

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$485.74 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione completamente racchiusa in un alloggiamento in un unico involucro compatto.
  • La versione standard dei nostri attuatori è anti-rotazione, pertanto non occorrono soluzioni esterne.
  • Gli attuatori sono in grado di resistere ai carichi radiali e ai momenti dovuti al design delle boccole incluse all'interno del gruppo.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[Stroke] 63.5000
[L] 65.2400
[Lm] 4.521,2 mm (178,00 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
[L2] 18.140,0 mm (714,17 in)
[L3] 12.700,0 mm (500,00 in)
[t] 3.430,0 mm (135,04 in)
[T] 22.000,0 mm (866,14 in)
[W] 11.000,0 mm (433,07 in)
[THD] M6X1.0

Specificazioni

Specifiche Valore
Taglia del carter del motore NEMA 23
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 45 mm / 1,78 in
Corrente nominale motore 1,55 amps
Corrente di azionamento consigliata 2,12 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 0,85 N·m / 120,94 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 3,77 V
Resistenza 2,43 Ω
Induttanza 4.20 mH
Consumo 5.84 W
Inerzia rotore 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,51 kg / 1,13 lbs
Precarico assiale 178,00 N / 40,02 lbf
Codice articolo madrevite SPT10X2M
Diametro madrevite 10,00 mm / 0,394 in
Corsa lineare per rotazione 2,00 mm / 0,079 in
Corsa lineare per passo 0,0100 mm / 0,00039 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 63,50 mm / 2,50 in
Grado di accuratezza Precisione
Accuratezza avanzamento 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Estremità montaggio C6 = M6x1.0 male thread
Codice articolo chiocciola 23CN-01
Temperatura ambiente max 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente min -4 °F / -20 C
Temperatura di stoccaggio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di stoccaggio min. -4 °F / -20 C
Encoder Index No

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 429,7 N / 96,6 lbf
carico dinamico max. a 24v 441,2 N / 99,2 lbf
carico dinamico max. a 40v 445,7 N / 100,2 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 129,9 N / 29,2 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 236,6 N / 53,2 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 236,6 N / 53,2 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Carico assiale max. consigliato 890 N / 200 lbf
Carico laterale max. 10% of Axial Load
Temperatura alloggiamento max. 176 °F / 80 C
Temperatura di esercizio max. 122 °F / 50 C
Temperatura di esercizio min. 14 °F / -10 C

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?