MD24A025-0300LXX2NNSD

MD24A025-0300LXX2NNSD

Attuatore, Electrak MD, 24 Vdc, Carico dinamico: 250 N, vite trapezia, Lunghezza di corsa massima:: 300 mm, Controllo: EXX + Commutazione di segnale motore di basso livelloCavo da 1 m con flying lead

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$371.74 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Controlli avanzati integrati, tra cui CAN bus J1939.
    • Compatti e ad alta densità di potenza.
    • Robusti e testati per soddisfare gli standard industriali, tra cui IP66, IP67, IP69K nonché test in nebbia salina per 500 ore.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 4.332,0 mm (170,551 in)
L 4.566,0 mm (179,764 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione Yes
Lunghezza cavo 1.000,000 mm / 39,370 in
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,200 mm / 0,047 in
Indice di protezione IP, Dinamico IP66
Indice di protezione IP, Statico IP66, IP67, IP69K
Override manuale No
Corsa nominale 300,00 mm / 11,81 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Monitoraggio elettronico del carico
Tipo di vite Filettatura trapezia
Temperatura max 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 18-32vdc
Assorbimento massimo di corrente 2,6 amp
Sistema di controllo motori integrato Yes
Monitoraggio elettronico del carico Yes
Controllo Commutazione basso livello
Retroazione None
Serializzato Yes
Azionamento intelligente Yes
Contiene liquidi No
Girevole No
Garanzia 12 mesi
Installa collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 250 N / 56 lbf
Carico, statico 250 N / 56 lbf
Velocità max. 52,00 mm/s / 2,05 in/s
Velocità min. 43,80 mm/s / 1,72 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?