MCS-60U24-M30

MCS-60U24-M30
MCS-60U24-M30

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-60, 169 mm Outside Diameter, 30 mm Bore, 24 VCC, 90 Nm Coppia statica

Lead Time:  60 Days 

  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]169 mm
[B]50.5 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.30 mm 
[D] Max.3 mm 
[E] Max.8 mm 
[F2]112 mm
[H]25 mm
[J]8.1 mm
[J] Numero di
[K]3.2 mm
[L]120 mm
[L2]100 mm
[N]8.5 mm 
[R]79.5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionClutch 
MaterialeSteel 
Motion TypeStarting 
Size60 
Tensione24 VCC 
Weight5.3 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica90 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?