MCS-50U24-M25

MCS-50U24-M25
MCS-50U24-M25

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-50, 133 mm Outside Diameter, 25 mm Bore, 24 VCC, 45 Nm Coppia statica

Lead Time:  60 Days 

  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]133 mm
[B]44.5 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.25 mm 
[D] Max.3 mm 
[E] Max.8 mm 
[F2]85 mm
[H]16 mm
[J]6.1 mm
[J] Numero di
[K]2 mm
[L]95 mm
[L2]77.5 mm
[N]6.5 mm 
[R]61.5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionClutch 
MaterialeSteel 
Motion TypeStarting 
Size50 
Tensione24 VCC 
Weight2.9 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica45 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?