MCS-40U24-M20

MCS-40U24-M20
MCS-40U24-M20

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-40, 106 mm Outside Diameter, 20 mm Bore, 24 VCC, 22 Nm Coppia statica

Lead Time:  60 Days 

  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]106 mm
[B]39.5 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.20 mm 
[D] Max.2.5 mm 
[E] Max.6 mm 
[F2]70 mm
[H]16 mm
[J]5.1 mm
[J] Numero di
[K]2 mm
[L]76 mm
[L2]62.5 mm
[N]6.5 mm 
[R]51.5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionClutch 
MaterialeSteel 
Motion TypeStarting 
Size40 
Tensione24 VCC 
Weight1.6 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica22 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?