MCS-30U24-M15

MCS-30U24-M15
MCS-30U24-M15

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-30, 85 mm Outside Diameter, 15 mm Bore, 24 VCC, 11 Nm Coppia statica

Lead Time:  60 Days 

  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]85 mm
[B]34.5 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.15 mm 
[D] Max.2 mm 
[E] Max.5 mm 
[F2]65 mm
[H]16 mm
[J]4.1 mm
[J] Numero di
[K]2 mm
[L]60 mm
[L2]57.5 mm
[N]6.5 mm 
[R]41.5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionClutch 
MaterialeSteel 
Motion TypeStarting 
Size30 
Tensione24 VCC 
Weight0.87 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica11 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?