MCS-26B24-M12

MCS-26B24-M12
MCS-26B24-M12

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-26, 67.5 mm Outside Diameter, 12 mm Bore, 24 VCC, 5.5 Nm Coppia statica

Lead Time:  80 Days 

  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]67.5 mm
[B]31 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.12 mm 
[D] Max.1.5 mm 
[E] Max.4 mm 
[F2]50 mm
[H]14 mm
[J]3.1 mm
[J] Numero di
[K]2 mm
[L]46 mm
[L2]42.5 mm
[N]4.5 mm 
[R]34.5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionClutch 
MaterialeSteel 
Motion TypeStarting 
Size26 
Tensione24 VCC 
Weight0.5 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica5.5 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?