LC1600N24-250430NE - Produto obsoleto

Prodotto LC1600N24-250430NE ora è un articolo obsoleto. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.

LC1600N24-250430NE
LC1600N24-250430NE

Lifting Column, LC, Vite di comando Drive, 24 VCC, 250 mm Stroke, 1600 N, Encoder


  • Low weight and quiet operation
  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Maintenance free for life
  • Thomson Whispertrak™ drive technology

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[L]430 mm
[S]250 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Cable length1900 mm
Cavo e connettoreFlying Leads 
Cavo e connettoreMolex 8 pin plug 
DriveVite di comando 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke250 mm
RetroazioneEncoder 
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Tensione24 VCC 
Weight9.9 kg

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico1600 N
Duty Cyle10 %
Velocità di corsa a pieno carico6.5 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico11 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?