KGM-D-1003-RH-M-EE

KGM-D-1003-RH-M-EE
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 10 mm X 3 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Circuito multiplo, 5200 N

Tempi di consegna:  6 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$295.72 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • Opzione di precarico "0" (gioco) di serie

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
B 30.000,00 mm (1.181,102 in)
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 290.000,00 mm (11.417,323 in)
L10 130.000,00 mm (5.118,110 in)
T 20.000,00 mm (787,402 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diameter 10 mm
Lead 3,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Nut Style KGM
Spazzola Included
Screw Part Number SRT1003X3000
Numero di circuiti 6
Total Weight 0,045 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Load, Dynamic 5.200 N (1.169 lbf)
Load, Static 6.900 N (1.551 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?