KGF-N-2020-RH-EE

KGF-N-2020-RH-EE
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 20 mm X 20 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 11600 N

Tempi di consegna:  3 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$389.18 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard
  • Z1 (Precarico leggero all'1-2%) e Z3 (Senza precarico, gioco mantenuto al max. a 0,05 mm) disponibili quando si acquista un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diameter 20 mm
Lead 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Nut Style KGF-N
Spazzola Included
Flange Integral
Screw Part Number 195-9718
Number Of Starts 4
Total Weight 0,250 kg

Prestazioni

Prestazioni Valore
Load, Dynamic 11.600 N (2.608 lbf)
Load, Static 18 kN (4.136 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?