DF12-10W54-04NNHHN

DF12-10W54-04NNHHN
DF12-10W54-04NNHHN

Actuator, Electrak 150, 12 VCC, 110 lbf, 4 in, Senza retroazione, Cable length 5 in, Connector, 2.8 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  N/A  

  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • See part number D12N05A5-04M3NN-DEE or K2G05-12V-BR-04R90 or MD12A050-0100XXX1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]10.51 in
[S]4 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Cable length5 in
Cavo e connettoreConnector 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke4 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
RetroazioneSenza retroazione 
Riduttore10:1 
Screw TypeVite senza fine 
Tensione12 VCC 
Weight5.2 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico110 lbf
Carico, statico massimo330 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico2.8 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.6 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?